17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm ピンク 430-035-P

ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm ピンク

通常単価(税別)
15,43912,576
税込単価
16,98313,834
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広く使用可能な樹脂スノコです。【用途】・ロッカールーム・下駄箱・水周り【商品仕様】・間口x...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    950
  • 商品タイプ詳細
    ストレートスノコ
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    950×600×49
  • 材質/仕上
    スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン
  • JANコード
    4964079018563
  • トラスココード
    802-0661
  • 質量 (kg)
    4.79

型番:

430-035-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

430-035-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
950
商品タイプ詳細
ストレートスノコ
間口×奥行×高さ(mm)
950×600×49
材質/仕上
スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン
JANコード
4964079018563
トラスココード
802-0661
質量(kg)
4.79

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
430-035-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,43912,576
( 13,834 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広く使用可能な樹脂スノコです。
【用途】
・ロッカールーム
・下駄箱
・水周り
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):950×600×49
・ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm ピンク
・JANコード:4964079018563
・トラスココード:802-0661
・質量:4.79kg
【材質/仕上】
・スノコ材:硬質塩化ビニール
・シングルスペーサー:PP
・ダブルスペーサー:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm ピンクの型番430-035-Pのページです。 型番430-035-Pに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm ピンク
ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm 緑
ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm ピンク
ミヅシマ ストレートスノコ#95D 600X956mm 青
ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク
ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格15,43915,69914,60016,94315,52728,213
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)9509508509568561806
商品タイプ詳細ストレートスノコストレートスノコストレートスノコストレートスノコストレートスノコストレートスノコ
間口×奥行×高さ(mm)950×600×49950×600×49850×600×49956×600×49856×600×491806×600×49
材質/仕上スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロンスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロンスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロンスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト