17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

流体名ステッカー 80X240

通常単価(税別)
1,119
税込単価
1,231
通常出荷日:4日目

【特長】・布ならではの伸縮性があり、配管の凹凸にもフィットします。・表面に油性顔料を塗布しており、耐水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    ユニクロス
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • 質量(g)
    55
  • 寸法(mm)
    80×240×0.22厚
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 布ならではの伸縮性があり、配管の凹凸にもフィットします。
  • 表面に油性顔料を塗布しており、耐水性に優れています。
  • 綿テープの上にも貼れます。
  • サイズ:80×240×0.22mm厚
  • 材質:ユニクロス
流体名ステッカー 80X240 特長

断面図

流体名ステッカー 80X240 特長

外形図

単位:mm
流体名ステッカー 80X240 外形図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

トラスココード

最小発注数量
給気ダクト
741-1111
4個
排気ダクト
741-1120
4個
還気ダクト
741-1138
4個
排煙ダクト
741-1146
4個
外気ダクト
741-1154
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119
( 1,231 )
4日目
1,119
( 1,231 )
4日目
1,119
( 1,231 )
4日目
1,119
( 1,231 )
4日目
1,119
( 1,231 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布ならではの伸縮性があり、配管の凹凸にもフィットします。
・表面に油性顔料を塗布しており、耐水性に優れています。
・綿テープの上にも貼れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流体名ステッカー 80X240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流体名ステッカー 80X240
流体名表示板 240X80
流体名ステッカー 120X60
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80
ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,1191,169616 -8451,560733
通常出荷日4日目4日目1日目〜2日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識-安全標識--
材質(本体)その他その他-その他--
表示内容その他その他-その他--
取付仕様その他-----
材質(本体)詳細ユニクロスエコユニボード-エコユニボード--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト