17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダクト関係ステッカー PVCステッカー

通常単価(税別)
430730
税込単価
473803
通常出荷日:1日目~6日目

ユニット ダクト関係ステッカー PVCステッカー【特長】ダクト名と方向を1枚で表示できます。

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 自己消火性がある難燃性の塩化ビニールステッカーです。
  • 伸縮性が比較的大きく、キレイに貼りやすいです。
  • サイズ:250×250×0.08mm厚(1文字/48×42mm、矢印/45×105mm)
ダクト関係ステッカー PVCステッカー  特長
ダクト関係ステッカー PVCステッカー  特長02

外形図

単位:mm
ダクト関係ステッカー PVCステッカー  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ダクト関係ステッカー PVCステッカー  使用事例

裏紙をはがして簡単に貼れます。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
右矢印 給気ダクト
4571181395439
741-0841
-
4個
左矢印 給気ダクト
4571181395446
741-0859
-
4個
右矢印 外気ダクト
4571181395453
741-0867
-
4個
左矢印 外気ダクト
4571181395460
741-0875
-
4個
右矢印 還気ダクト
4571181395477
741-0883
-
4個
左矢印 還気ダクト
4571181395484
741-0891
-
4個
右矢印 排気ダクト
4571181395491
741-0905
-
4個
左矢印 排気ダクト
4571181395507
741-0913
-
4個
右矢印 排煙ダクト
4571181395514
741-0921
-
4個
左矢印 排煙ダクト
4571181395521
741-0930
PVCステッカー
4個
白無地
4571181395538
741-0948
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
4日目
730
( 803 )
4日目
730
( 803 )
4日目
730
( 803 )
4日目
730
( 803 )
4日目
730
( 803 )
4日目
730
( 803 )
4日目
730
( 803 )
4日目
730
( 803 )
4日目
730
( 803 )
6日目
430
( 473 )
1日目

詳細情報

基本情報

ユニット ダクト関係ステッカー PVCステッカー
【特長】
ダクト名と方向を1枚で表示できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクト関係ステッカー PVCステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクト関係ステッカー PVCステッカー
防火標識 PVCステッカー
PVCステッカー (屋内用)
機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300
ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257
電気設備関係ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格430-360730238725730
通常出荷日1日目〜4日目4日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他許可者以外立入禁止-許可者以外立入禁止その他その他
取付仕様その他テープテープテープ-テープ
取付仕様詳細粘着シール粘着シール粘着シール粘着シール-粘着シール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト