17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A 424A

コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

通常単価(税別)
29,864特別価格
税込単価
32,850特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・小型・軽量で使いやすい100mmジスクペーパー用のサンダーです。【用途】・自動車鋼鈑の旧塗膜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    13000
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    100
  • 排気
    側方
  • 全長
    204mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 奥行 (mm)
    100
  • 高さ (mm)
    204
  • 幅 (mm)
    100
  • 流量 (m³/min)
    0.45
  • 騒音 (dBA)
    89
  • ジスクペーパー径 (mm)
    100
  • JANコード
    4571348950259
  • トラスココード
    807-1289
  • 質量 (g)
    900

ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番:

424A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

424Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
13000
適用砥石寸法:外径(mm)
100
排気
側方
全長
204mm
空気消費量(m³/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
奥行(mm)
100
高さ(mm)
204
幅(mm)
100
流量(m³/min)
0.45
騒音(dBA)
89
ジスクペーパー径(mm)
100
JANコード
4571348950259
トラスココード
807-1289
質量(g)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
424A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,86427,863
( 30,649 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で使いやすい100mmジスクペーパー用のサンダーです。
【用途】
・自動車鋼鈑の旧塗膜はがしなど。
【商品仕様】
・全長(mm):204
・空気消費量([[M3]]/min):0.45
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:横
・奥行(mm):204
・高さ(mm):100
・幅(mm):100
・無負荷回転数(rpm):13000
・無負荷回転数(rpm):13000
・幅(mm):100
・適用砥石寸法(mm)外径:100
・流量([[M3]]/min):0.45
・騒音(dBA):89
・使用ジスクペーパーサイズ:100mm径
・JANコード:4571348950259
・トラスココード:807-1289
・質量:900g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424Aの型番424Aのページです。 型番424Aに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424Aのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装の下地剥離に
5
満足度:5.0
下手な塗装で塗られたものを剥がすときに使っています。 前工程の処理ではこれだけでほとんど処理出来ます。もちろん、広範囲に...もっと読む
0人が参考にしています。

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト