17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニッカド充電器 424955
  • ニッカド充電器

ニッカド充電器

通常単価(税別)
10,46710,152
税込単価
11,51411,167
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1時間充電用です。【用途】・RF、RT20N用充電池用充電器

  • 種類
    充電器
  • 適合機種
    RF20N・RT20N
  • JANコード
    4514706056279
  • 質量(g)
    540.000
  • トラスココード
    809-4678

型番:

424955
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類適合機種JANコード質量(g)トラスココード
424955充電器RF20N・RT20N4514706056279540.000809-4678

424955の仕様・寸法情報

種類
充電器
適合機種
RF20N・RT20N
JANコード
4514706056279
質量(g)
540.000
トラスココード
809-4678
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
424955
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,46710,152
( 11,167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1時間充電用です。
【用途】
・RF、RT20N用充電池用充電器

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッカド充電器の型番424955のページです。 型番424955に関する仕様情報を記載しております。
ニッカド充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッカド充電器
リチウムイオンバッテリ充電器
急速充電器 UC18YDL2
10.8Vリチウム充電器
充電器 DC1414
充電器EA813R
メーカーレッキス工業マキタHiKOKI(旧日立工機)Panasonicマキタエスコ
通常価格10,4676,119 -17,5757,5826,9004,230 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目3日目1日目〜
種類充電器充電器充電器充電器充電器充電器
適合機種RF20N・RT20N-----
JANコード4514706056279-----
質量(g)540.000-----
トラスココード809-4678-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト