17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド ストックタンク用フロート弁 ブラック 42480607

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラバーメイド ストックタンク用フロート弁 ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

42480607

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・水面を一定に保ちます。
【商品仕様】
・色:ブラック
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:787×1346×635
・JANコード:0086876186062
・トラスココード:819-4719
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • ストックタンクは別売です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
ブラック
外形間口(mm)
787
外形奥行(mm)
1346
外形高さ(mm)
635
JANコード
0086876186062
トラスココード
819-4719
質量(kg)
900.0
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト