ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 大型VP・VU兼用ワントラップ

カクダイ 大型VP・VU兼用ワントラップ 4227-125X75
通常単価(税別)
15,30613,590
税込単価
16,83714,949
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・大型VP・VU兼用ワントラップ・JANコード:4972353422708・トラスココード...

詳細を確認

型番:

4227-125X75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4227-125X75の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
4227-125X754972353422708807-65891300g本体、目皿:黄銅、ワン:PP

型番リスト

表示件数
型番
4227-125X75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,30613,590
( 14,949 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大型VP・VU兼用ワントラップ
・JANコード:4972353422708
・トラスココード:807-6589
・質量:1300g
【材質/仕上】
・本体、目皿:黄銅、ワン:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 大型VP・VU兼用ワントラップの型番4227-125X75のページです。 型番4227-125X75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 大型VP・VU兼用ワントラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 大型VP・VU兼用ワントラップ
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格15,3067,53813,5359,8013,201 -9,152
通常出荷日9日目7日目9日目9日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト