17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テサテープ 仮固定用ストラッピングテープ
  • テサテープ 仮固定用ストラッピングテープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テサテープ 仮固定用ストラッピングテープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4224-12-55

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外・低温倉庫でも使用可能です。
・耐薬品性があります。
・一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度を発揮します。
・のり残りしにくく、被着面を汚しません。
【用途】
・商品輸送時、添付部品などの仮止めに。
・鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。
・カートンの補強に。
・商品輸送時の荷崩れ防止に。
・冷凍食品の梱包に。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
55
ホワイト系
基材
ポリプロピレン系
粘着剤
ゴム系
JANコード
4005800121876
トラスココード
791-8933
厚さ(mm)
0.07
色詳細
材質1
基材:ポリプロピレン(PP)
材質2
粘着剤:ゴム系
粘着力(N/10mm)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト