17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク 4220271

ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク

通常単価(税別)
1,080
税込単価
1,188
通常出荷日:4日目

【特長】・素足にやさしいジョイント式マットです。【用途】・バルコニー・テラス・ベランダ・シャワー室・ロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 商品タイプ詳細
    パレスチェッカー
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    300×300×13
  • 材質/仕上
    再生軟質塩化ビニール
  • JANコード
    4964079032712
  • トラスココード
    802-1146
  • 質量 (kg)
    0.42

型番:

4220271
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4220271の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
300
商品タイプ詳細
パレスチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)
300×300×13
材質/仕上
再生軟質塩化ビニール
JANコード
4964079032712
トラスココード
802-1146
質量(kg)
0.42

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4220271
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素足にやさしいジョイント式マットです。
【用途】
・バルコニー
・テラス
・ベランダ
・シャワー室
・ロッカールーム等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):300×300×13
・質量:(g)420
・ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク
・JANコード:4964079032712
・トラスココード:802-1146
・質量:420g
【材質/仕上】
・再生軟質塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンクの型番4220271のページです。 型番4220271に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク
ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm グリーン
ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格1,0801,0801,0801,7601,9001,760
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)300300300300300300
商品タイプ詳細パレスチェッカーパレスチェッカーパレスチェッカースーパーチェッカーフィットチェッカースーパーチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13
材質/仕上再生軟質塩化ビニール再生軟質塩化ビニール再生軟質塩化ビニールエラストマー特殊塩化ビニールエラストマー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト