17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑 422-020-GN

ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑

通常単価(税別)
1,667
税込単価
1,834
通常出荷日:4日目

【特長】・汚れが目立ちにくい・スノコ形状マットです。・光沢があり・柔らかい感触です。【用途】・バルコニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    250
  • 商品タイプ詳細
    タフチェッカー
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    250×250×15
  • 材質/仕上
    特殊軟質塩化ビニール
  • JANコード
    4964079017856
  • トラスココード
    802-0411
  • 質量 (kg)
    0.55

型番:

422-020-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

422-020-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
250
商品タイプ詳細
タフチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)
250×250×15
材質/仕上
特殊軟質塩化ビニール
JANコード
4964079017856
トラスココード
802-0411
質量(kg)
0.55

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
422-020-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,667
( 1,834 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが目立ちにくい
・スノコ形状マットです。
・光沢があり
・柔らかい感触です。
【用途】
・バルコニー
・テラス
・ベランダ
・シャワー室
・ロッカールーム等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):250×250×15
・ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑
・JANコード:4964079017856
・トラスココード:802-0411
・質量:550g
【材質/仕上】
・特殊軟質塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑の型番422-020-GNのページです。 型番422-020-GNに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑
ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm グレー
ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm ローズ
ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm ベージュ
ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm オレンジ
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格1,6671,6671,6671,1631,1631,900
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)250250250250250300
商品タイプ詳細タフチェッカータフチェッカータフチェッカーソフトチェッカーソフトチェッカーフィットチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)250×250×15250×250×15250×250×15250×250×15250×250×15300×300×13
材質/仕上特殊軟質塩化ビニール特殊軟質塩化ビニール特殊軟質塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト