17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー 422-013

ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090

【特長】・軟質で滑らず・クッション性も高い材質を採用・水はけもよく・歩行性も優...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 商品タイプ詳細
    フィットチェッカー
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    300×300×13
  • 材質/仕上
    特殊塩化ビニール
  • JANコード
    4964079017818
  • トラスココード
    802-0407
  • 質量 (kg)
    0.7

型番:

422-013
解除
    数量:

    422-013の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    全長(mm)
    300
    商品タイプ詳細
    フィットチェッカー
    間口×奥行×高さ(mm)
    300×300×13
    材質/仕上
    特殊塩化ビニール
    JANコード
    4964079017818
    トラスココード
    802-0407
    質量(kg)
    0.7

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    422-013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,900
    ( 2,090 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軟質で滑らず
    ・クッション性も高い材質を採用
    ・水はけもよく
    ・歩行性も優れています。
    【用途】
    ・バルコニー
    ・テラス
    ・ベランダ
    ・シャワー室
    ・ロッカールーム等
    【商品仕様】
    ・間口x奥行x高さ(mm):300×300×13
    ・ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー
    ・JANコード:4964079017818
    ・トラスココード:802-0407
    ・質量:700g
    【材質/仕上】
    ・特殊塩化ビニール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリーの型番422-013のページです。 型番422-013に関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー
    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑
    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク
    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー
    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールオリーブ
    ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク
    メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
    通常価格1,9001,9001,9001,9001,9001,600
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    全長(mm)300300300300300300
    商品タイプ詳細フィットチェッカーフィットチェッカーフィットチェッカーフィットチェッカーフィットチェッカースーパーチェッカー
    間口×奥行×高さ(mm)300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13
    材質/仕上特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニールエラストマー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    足場板カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました