ファクトリーサプライ用品技術窓口

短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

通常単価(税別)
205
税込単価
226
通常出荷日:4日目

【特長】・穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード
  • 表示内容詳細
    無地
  • JANコード
    4571181395170
  • トラスココード
    741-0581
  • 質量(g)
    30
  • 摘要
    3mm穴4
  • 寸法(mm)
    250×100×1厚

ご注意

  • 針金は別売になっています。

型番:

421-99
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 表示が自由。特殊な流体名や系統名にも柔軟に対応できます。
  • 衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。
  • 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
  • 再生ポリプロピレンを使用した素材です。
  • 資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
  • 耐熱温度は約90℃です。
  • 保温材外装管への表示に最適。
 

【仕様】

  • 材質:エコユニボード(3mmφ穴4ヵ所)
  • 白無地
 

【施工方法】

短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚  施工方法1

(1)針金を上下の穴に通します。両端が表示板の表面に出るようにし、長さは左右同じ位にしておきます。

(2)取付位置に表示板を当て、ズレ落ちを防止するため亀甲金網を縫うように針金を通します。

短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚  施工方法3

(3)針金の両端を結び付ければ、取付完了です。

注意・禁止事項

※針金の締め過ぎにご注意ください。

短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚  ご注意

締めすぎると、表示板が歪み美観を損ねるだけでなく、表示板を傷める原因にもなります。配管と表示板との間に多少の余裕を持たせて取付けてください。

421-99の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質(本体)詳細
エコユニボード
表示内容詳細
無地
JANコード
4571181395170
トラスココード
741-0581
質量(g)
30
摘要
3mm穴4
寸法(mm)
250×100×1厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
421-99
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
・コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。

ご注意

  • 針金は別売になっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚の型番421-99のページです。 型番421-99に関する仕様情報を記載しております。
短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚
無地板プラスチック 120X60X1厚
ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚
短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2055102,2028456721,690
通常出荷日4日目2日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプ安全標識--安全標識-安全標識
材質(本体)その他--その他-塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他--その他-その他
材質(本体)詳細エコユニボード--エコユニボード-PVCステッカー
表示内容詳細無地--無地-防犯カメラ作動中

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト