17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン 421-043-BR

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:4日目

【特長】・スリップ防止効果・排水性を考慮した・タイル調のジョイント式マットです。【用途】・バルコニー・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 商品タイプ詳細
    ファインフロアー
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    300×300×17
  • 材質/仕上
    特殊ポリエチレン
  • JANコード
    4964079017450
  • トラスココード
    802-0379
  • 質量 (kg)
    0.42

型番:

421-043-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

421-043-BRの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
300
商品タイプ詳細
ファインフロアー
間口×奥行×高さ(mm)
300×300×17
材質/仕上
特殊ポリエチレン
JANコード
4964079017450
トラスココード
802-0379
質量(kg)
0.42

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
421-043-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップ防止効果
・排水性を考慮した
・タイル調のジョイント式マットです。
【用途】
・バルコニー
・テラス
・ベランダ等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):300×300×17
・ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン
・JANコード:4964079017450
・トラスココード:802-0379
・質量:420g
【材質/仕上】
・特殊ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウンの型番421-043-BRのページです。 型番421-043-BRに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ グレー
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格1,5401,5401,5401,5401,3721,372
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)300300300300300300
商品タイプ詳細ファインフロアーファインフロアーファインフロアーファインフロアーファインフロアーファインフロアー
間口×奥行×高さ(mm)300×300×17300×300×17300×300×17300×300×17300×300×17300×300×17
材質/仕上特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト