17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミグローブ 1102

通常単価(税別)
774
税込単価
851
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候性に優れ、冬でも硬くなりにくいです。・特殊すべり止め付で、袖は使いやすい長さに設計されて...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • レッド
  • JANコード
    4957520599438
  • トラスココード
    819-2966
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 手のひら周り(cm)
    25
  • 全長(cm)
    25
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 質量(g)
    144.000
  • 材質1
    表樹脂部:ポリ塩化ビニール
  • 材質2
    裏:綿100%
  • すべり止め
    あり

型番:

4210280
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4210280の仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] フリー
レッド
JANコード
4957520599438
トラスココード
819-2966
厚さ(mm)
1.2
手のひら周り(cm)
25
全長(cm)
25
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
144.000
材質1
表樹脂部:ポリ塩化ビニール
材質2
裏:綿100%
すべり止め
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4210280
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
774
( 851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れ、冬でも硬くなりにくいです。
・特殊すべり止め付で、袖は使いやすい長さに設計されています。
【用途】
・土木・建築・水産・機械・園芸に。
【材質】
・表樹脂部:ポリ塩化ビニール
・裏:綿100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミグローブ 1102の型番4210280のページです。 型番4210280に関する仕様情報を記載しております。
ケミグローブ 1102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミグローブ 1102
ダイローブ5500-55
シルバーシールド手袋
ダイローブ440-55
ダイローブH201
シルバーシールド手袋 SS-104M
メーカーシモンダイヤゴムアズワンダイヤゴムダイヤゴムクレトイシ
通常価格7744,58510,3004,6626,68310,959
通常出荷日1日目10日目1日目7日目1日目1日目
サイズフリーLMLLM
レッド-----
JANコード4957520599438-----
トラスココード819-2966-----
厚さ(mm)1.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト