17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本 42100380

TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本

通常単価(税別)
29,358
税込単価
32,294
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・スピンドル鋲アルミ軟質テープ付38・JANコード:4545384421004・トラスココ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4545384421004
  • トラスココード
    858-5879
  • 材質1
    釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 商品種類詳細
    スピンドル鋲

型番:

42100380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

42100380の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
JANコード
4545384421004
トラスココード
858-5879
材質1
釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板
商品種類詳細
スピンドル鋲

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42100380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,358
( 32,294 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スピンドル鋲アルミ軟質テープ付38
・JANコード:4545384421004
・トラスココード:858-5879
【材質/仕上】
・【釘材】アルミニウム合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
【セット内容/付属品】
・スピンドルワッシャー1000枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本の型番42100380のページです。 型番42100380に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本
TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)
TILEMENT スプリングワッシャー PK 1000個
TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個
TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本
115g リペアースティック(アルミ)
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントエスコ
通常価格29,3583,91010,98710,98729,4362,049 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目5日目1日目
商品種類その他-その他その他--
その他オプション-オプションオプション--
JANコード4545384421004-45453844410024545384441200--
トラスココード858-5879-130-9898130-9912--
材質1釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板-冷間圧延ステンレス鋼板SUS430冷間圧延ステンレス鋼板SUS430--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト