ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タイタックテープ No.420H

タイタックテープ  No.420H 420H-20X10
通常単価(税別)
444
税込単価
488
通常出荷日:4日目

【特長】・自己融着性(東京電力仕様6Y-23)に優れています。・自己融着性のあるテープで電気絶縁用や電...

詳細を確認

型番:

420H-20X10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

420H-20X10の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.5
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
ブラック
粘着剤
ゴム系
トラスココード
134-5489
テープカット条件
切断にカッターが必要
質量(g)
120.000
材質1
基材:ポリエステルフィルム
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
420H-20X10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444
( 488 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己融着性(東京電力仕様6Y-23)に優れています。
・自己融着性のあるテープで電気絶縁用や電線の結束、保護、更には鉄管、配管等の防食、保護用として使用できます。
【用途】
・ハーネス用。
【材質】
・基材:ポリエステルフィルム
・粘着剤:ゴム系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイタックテープ No.420Hの型番420H-20X10のページです。 型番420H-20X10に関する仕様情報を記載しております。
タイタックテープ No.420Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイタックテープ No.420H
PEクロステープ P-カットテープ
フィルムクロステープ No.184
フィルムクロステープ No.185
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
もも養生テープ
メーカー寺岡製作所寺岡製作所ニチバンニチバンダイヤテックストラスコ中山
通常価格4448,72610,77210,77216,154325
通常出荷日4日目9日目1日目1日目7日目1日目
テープ厚(mm)0.50.150.160.160.160.131
テープ幅(mm)205050505050
テープ長さ(m)102525255025
ブラックグリーングリーンクリア(透明)グリーンピンク
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト