17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ チェックチェッカー 150X150mm 緑 420-008-GN

ミヅシマ チェックチェッカー 150X150mm 緑

通常単価(税別)
260
税込単価
286
通常出荷日:4日目

【特長】・ジョイント式、樹脂マットです。【用途】・レストランの厨房内・病院・学校の通路・工場のスノコ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    150
  • 商品タイプ詳細
    チェックチェッカー
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    150×150×15
  • 材質/仕上
    エチレン酢酸ビニール
  • JANコード
    4964079016675
  • トラスココード
    802-0333
  • 質量 (kg)
    0.077

型番:

420-008-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

420-008-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
150
商品タイプ詳細
チェックチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)
150×150×15
材質/仕上
エチレン酢酸ビニール
JANコード
4964079016675
トラスココード
802-0333
質量(kg)
0.077

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
420-008-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイント式、樹脂マットです。
【用途】
・レストランの厨房内
・病院
・学校の通路
・工場のスノコ
・トイレ
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):150×150×15
・ミヅシマ チェックチェッカー 150X150mm 緑
・JANコード:4964079016675
・トラスココード:802-0333
・質量:77g
【材質/仕上】
・エチレン酢酸ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ チェックチェッカー 150X150mm 緑の型番420-008-GNのページです。 型番420-008-GNに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ チェックチェッカー 150X150mm 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ チェックチェッカー 150X150mm 緑
ミヅシマ フリーハードルST-II-GM 150mmX1m
ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm 緑
ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm 緑
ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格26015,07011,75515,69915,5271,900
通常出荷日4日目18日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)1501000850950856300
商品タイプ詳細チェックチェッカーフリーハードルストレートスノコストレートスノコストレートスノコフィットチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)150×150×15-850×600×49950×600×49856×600×49300×300×13
材質/仕上エチレン酢酸ビニール-スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロンスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロンスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS特殊塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト