17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エイトチェッカーDX

エイトチェッカーDX

通常単価(税別)
189221
税込単価
208243
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・水抜きの部分が大きい為、大きいゴミが引っかからずに取り除けます。【用途】・トイレ・歩経路・厨...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    150
  • 商品タイプ詳細
    エイトチェッカーDX
  • 幅 (mm)
    150
  • 厚さ (mm)
    13
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 質量 (g)
    55

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 素足での歩行はお勧めできません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

420-0010

420-0020

420-0030

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4964079016606
449-7210
1個
グリーン
4964079016613
449-7228
1個
グレー
4964079016620
449-7236
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221
( 243 )
1日目
189
( 208 )
1日目
189
( 208 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水抜きの部分が大きい為、大きいゴミが引っかからずに取り除けます。
【用途】
・トイレ
・歩経路
・厨房内

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 素足での歩行はお勧めできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイトチェッカーDXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイトチェッカーDX
ソフトチェッカー
グランドチェッカー
スーパーチェッカー 423シリーズ
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業アズワンミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格189-1,06076364,0001,7601,760
通常出荷日1日目〜1日目1日目7日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)150250300300300300
商品タイプ詳細エイトチェッカーDXソフトチェッカーグランドチェッカー-スーパーチェッカースーパーチェッカー
幅(mm)150-----
厚さ(mm)13-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト