ファクトリーサプライ用品技術窓口

KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L 41-801

KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

通常単価(税別)
83,078
税込単価
91,386
通常出荷日:4日目

【特長】・化粧品にも使用されている毒性の少ないグリセリンとエタノールを主成分としていますので、いろいろ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • トラスココード
    127-5507
  • JANコード
    4972796090175
  • 質量(g)
    220000.0
  • 容量(L)
    200

ご注意

  • 荷下ろしにフォークリフトが必要です。
  • 車上渡しもしくは運送会社支店止めによる受け渡しとなります。
  • ご発注時、荷受け方法の指定をお願いします。
  • ※詳細案内文をご確認ください。

型番:

41-801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-801の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
トラスココード
127-5507
JANコード
4972796090175
質量(g)
220000.0
容量(L)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
41-801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,078
( 91,386 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化粧品にも使用されている毒性の少ないグリセリンとエタノールを主成分としていますので、いろいろな用途で安心してご使用になれます。
・フトウ効果にも優れ、希釈によりー10~ー55℃まで、幅広く対応します。
・金属に対してもボウセイ効果があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
【用途】
・トイレ、排水トラップ、玄関、ドアの凍結防止

ご注意

  • 荷下ろしにフォークリフトが必要です。
  • 車上渡しもしくは運送会社支店止めによる受け渡しとなります。
  • ご発注時、荷受け方法の指定をお願いします。
  • ※詳細案内文をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200Lの型番41-801のページです。 型番41-801に関する仕様情報を記載しております。
KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L
凍結防止剤メタブルー 20L
住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"
メーカー古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業
通常価格83,0784,264 -701 -
通常出荷日4日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品除雪対策用品
種類その他その他その他
トラスココード127-5507--
JANコード4972796090175--
質量(g)220000.020000-

凍結防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト