17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 専用ディスペンサー ピュアレットディスペンサー 4176

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シーバイエス 専用ディスペンサー ピュアレットディスペンサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4176

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・ピュアレットの専用ディスペンサーです。
・シンプルでコンパクトなデザインです。
・1パウチ(別売)で約500回の使用が可能です。
【用途】
・便座の除菌
【商品仕様】
・本体サイズ:W105XH216XD132mm
・使用量目安:専用ディスペンサーで1回あたり3プッシュ/1プッシュ=0.2ml
・(付属品)ビス、両面テープ
・(本体サイズ)W105×H216×D132mm
・使用量目安:1回あたり3プッシュ/1プッシュ=0.2ml
・(付属品):ビス、両面テープ
・JANコード:4536735041767
・質量:960g
【材質/仕上】
・プラスチック

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト