17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g

通常単価(税別)
1,598
税込単価
1,758
通常出荷日:4日目

【特長】・仮固定用瞬間接着剤です・汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    6902545334203
  • トラスココード
    814-8150
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    主成分:エチルシアノアクリレート
  • 容量(g)
    20
  • 固着時間(23℃)
    15~20分

型番:

417-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:シアノアクリレート系
  • 色:透明
  • 粘度:3~8mPa・s
  • せん断強度注1:≦2.8N/mm2
  • 使用温度範囲の目安:-55~+80℃
  • 容量(ボトル):20g

注1:鋼ラップシェアを使用し、ISO4587に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注意・禁止事項

日本向け製品です。海外製品とは仕様が異なります。

417-20の仕様・寸法情報

透明
JANコード
6902545334203
トラスココード
814-8150
質量(g)
20.000
材質1
主成分:エチルシアノアクリレート
容量(g)
20
固着時間(23℃)
15~20分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
417-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,598
( 1,758 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮固定用瞬間接着剤です
・汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります
【用途】
・プリズム、レンズなどの研磨時の仮止め接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 瞬間接着剤 417 20gの型番417-20のページです。 型番417-20に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格1,5982,4503,296 -5,4265,2532,788
通常出荷日4日目2日目4日目1日目6日目5日目
透明透明淡黄色透明透明
JANコード69025453342034976742512711-690254545271669025454251236902545300062
トラスココード814-8150814-8162-836-6447814-8152814-8151
質量(g)20.00020.00020.000130.00075.00075.000
材質1主成分:エチルシアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系主成分:エチルシアノアクリレート主成分:シアノアクリレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト