17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300ml 4172
  • シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300ml

シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300ml

通常単価(税別)
1,816
税込単価
1,998
通常出荷日:4日目

【特長】・便座を清潔で安心な状態にするアルコール剤の除菌クリーナーです。・専用ディスペンサーにセットし...

詳細を確認
  • JANコード
    4536735041729
  • トラスココード
    135-4905
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    主成分:エタノール、界面活性剤、精製水
  • 容量(ml)
    300

型番:

4172
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4172の仕様・寸法情報

JANコード
4536735041729
トラスココード
135-4905
質量(g)
300.000
材質1
主成分:エタノール、界面活性剤、精製水
容量(ml)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4172
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,816
( 1,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便座を清潔で安心な状態にするアルコール剤の除菌クリーナーです。
・専用ディスペンサーにセットして使用します。
【用途】
・便座の除菌

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300mlの型番4172のページです。 型番4172に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300ml
シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml
シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L
シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L
シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L
ステンレスクリーナー ステングロス
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格1,8169431,0635,51411,4231,600
通常出荷日4日目1日目1日目5日目6日目1日目
JANコード453673504172945367352606634536735365269453673517815945367351759984536735040340
トラスココード135-4905135-4952135-4922135-4964135-4923473-2693
質量(g)300.000770.0002000.05000.019000.0580.000
材質1主成分:エタノール、界面活性剤、精製水主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤主成分:次亜塩素酸ナトリウム、水酸化カリウム、界面活性剤主成分:界面活性剤、安定化剤、水主成分:界面活性剤、溶剤、金属イオン封鎖剤、特殊ポリマー主成分:界面活性剤、パラフィンオイル
容量(ml)300600----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト