ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフセットラチェットドライバー 7本組

オフセットラチェットドライバー 7本組 417
  • オフセットラチェットドライバー 7本組
通常単価(税別)
1,780
税込単価
1,958
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。【用途】・狭い場所でのネジの取りはずし作業。

詳細を確認

型番:

417
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

417の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / ソケット
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・ソケット(mm)
H2.5 / H3 / H4 / H5
グリップ材質
金属
全長(mm)
108
単品/セット
セット
商品タイプ
製品本体
JANコード
4962485204082
トラスココード
493-6540
セット内容(点)
7
差込角(mm)
6.35
セット内容
[[+]]1×[[-]]4.5×30、[[+]]2×[[-]]6×30、[[+]]3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30
重量(g)
104/セット
P81
クロム・モリブデン・バナジウム鋼●鋼板

型番リスト

表示件数
型番
417
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
【用途】
・狭い場所でのネジの取りはずし作業。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフセットラチェットドライバー 7本組の型番417のページです。 型番417に関する仕様情報を記載しております。
オフセットラチェットドライバー 7本組のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ギアも粗目のオーソドックスなビットラチェットですが、それゆえ非常に使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットラチェットドライバー 7本組
ラチェットドライバー 4本組
ラチェットドライバー 8本組
ラチェットドライバー 16本組
ラチェットドライバートルクス 8本組
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
メーカーANEXベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,7801,9452,1052,8012,1421,923
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / ソケットプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・ソケット(mm)H4 / H2.5 / H3 / H5-----
グリップ材質金属ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム金属
全長(mm)108177177177177132
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト