17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤 416(AP)50g

通常単価(税別)
2,419
税込単価
2,661
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴム、プラスチックに対しての高い接着力・スピード接着可能・高粘度【用途】・主にプラスチック、...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    6902545300086
  • トラスココード
    814-8149
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    シアノアクリレート系
  • 容量(g)
    50

型番:

416AP-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

416AP-50の仕様・寸法情報

透明
JANコード
6902545300086
トラスココード
814-8149
質量(g)
75.000
材質1
シアノアクリレート系
容量(g)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
416AP-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,419
( 2,661 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム、プラスチックに対しての高い接着力
・スピード接着可能
・高粘度
【用途】
・主にプラスチック、ゴム
・電子部品
・おもちゃ、釣具
・リード線、スピーカー、ダンパー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤 416(AP)50gの型番416AP-50のページです。 型番416AP-50に関する仕様情報を記載しております。
瞬間接着剤 416(AP)50gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬間接着剤 416(AP)50g
ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g
ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格2,4192,8132,7885,2531,5985,426
通常出荷日4日目4日目5日目6日目4日目1日目
透明透明透明透明透明
JANコード6902545300086-6902545300062690254542512369025453342036902545452716
トラスココード814-8149814-8153814-8151814-8152814-8150836-6447
質量(g)75.00075.00075.00075.00020.000130.000
材質1シアノアクリレート系シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート主成分:エチルシアノアクリレート主成分:エチルシアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト