17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入 41656

サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入

通常単価(税別)
19,468
税込単価
21,415
通常出荷日:5日目

【特長】・石鹸で手指消毒を行うにあたって、擦り込み残しを確認することができます。【用途】・手洗い方法の...

詳細を確認

型番:

41656
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41656の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
ポンプ付
トラスココード
816-2810
質量(g)
260

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
41656
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,468
( 21,415 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石鹸で手指消毒を行うにあたって、擦り込み残しを確認することができます。
【用途】
・手洗い方法の確認に。
【商品仕様】
・原液、乳液状中性
・トラスココード:816-2810
・質量:260g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入の型番41656のページです。 型番41656に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入
プライムローション
バリアAローションS
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
サラヤ シャボネットゴールドグリーン18KG 八角BIB
ベンコット スーパーNT (2400枚入)
メーカーサラヤサラヤサラヤミスミサラヤ小津産業
通常価格19,4684,5344,4211,800 -17,30729,639
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ液状タイプ--液状タイプ--
容器形状ポンプ付-----
トラスココード816-2810176-2060176-0507---
質量(g)260553.000550---

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト