ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ だ円サヤ管

カクダイ だ円サヤ管 4161-30
通常単価(税別)
31,877
税込単価
35,065
通常出荷日:9日目

【特長】・4160-50ペア耐熱管(保温材つき)、416-002ペア耐熱管(保温材つき)10A、413...

詳細を確認

型番:

4161-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4161-30の仕様・寸法情報

金具取付
なし
ホース材質
エチレン系樹脂
質量(g)
10000
ホース材質詳細
PE
JANコード
4972353416103
トラスココード
807-6505
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
4161-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,877
( 35,065 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4160-50ペア耐熱管(保温材つき)、416-002ペア耐熱管(保温材つき)10A、4134-13×20巻ペアホースの化粧・保温用
【商品仕様】
・だ円サヤ管
・JANコード:4972353416103
・トラスココード:807-6505
・質量:10000g
【材質/仕上】
・PE

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ だ円サヤ管の型番4161-30のページです。 型番4161-30に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ だ円サヤ管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ だ円サヤ管
カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m
カクダイ 巻ペアホース
カクダイ 巻ペアホース 20
カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 20AX36
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格31,87733,68250,18343,79016,15163,142
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質エチレン系樹脂エチレン系樹脂その他塩化ビニール塩化ビニールエチレン系樹脂
アイボリーアイボリー
質量(g)10000540016000146804070-
ホース材質詳細PEPEEPDM、TPEPVCPVC-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト