ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m 416-002-25
通常単価(税別)
33,682
税込単価
37,050
通常出荷日:9日目

【特長】・保温材厚さ3ミリ・追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用【商品仕様】・ペア耐熱管(保温...

詳細を確認

型番:

416-002-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

416-002-25の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
ホース材質
エチレン系樹脂
アイボリー
質量(g)
5400
ホース材質詳細
PE
JANコード
4972353033157
トラスココード
807-6503

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
416-002-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,682
( 37,050 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温材厚さ3ミリ
・追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
【商品仕様】
・ペア耐熱管(保温材ツキ)10A
・JANコード:4972353033157
・トラスココード:807-6503
・質量:5400g
【材質/仕上】
・PE

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25mの型番416-002-25のページです。 型番416-002-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m
カクダイ 巻ペアホース
カクダイ 巻ペアホース 20
カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
カクダイ だ円サヤ管
農・園芸用ホース 吸水管・余水管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ十川産業
通常価格33,68250,18343,79014,49231,87721,124 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目4日目
使用流体/用途-水 / 薬品
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質エチレン系樹脂その他塩化ビニール塩化ビニールエチレン系樹脂軟質ポリ塩化ビニール
アイボリーアイボリー
質量(g)54001600014680407010000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト