17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン EVAエプロン 416

トワロン EVAエプロン

通常単価(税別)
1,128円
税込単価
1,241円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽くて引っ掻きにも強い、丈夫なEVA素材を使用しています。・ひざ下が長めなので、水はねもカバ...

詳細を確認

    型番:

    416
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    416の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    416
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,128円
    ( 1,241円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて引っ掻きにも強い、丈夫なEVA素材を使用しています。
    ・ひざ下が長めなので、水はねもカバーする余裕のサイズになっています。
    【用途】
    ・農業。
    ・園芸。
    ・漁業。
    ・水産等の水仕事及び、汚れ防止。
    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・着丈(cm):110.0
    ・幅(cm):75.0
    ・厚み:0.15mm
    ・JANコード:4907026041603
    ・トラスココード:857-1672
    ・質量:115g
    【材質/仕上】
    ・EVA

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トワロン EVAエプロンの型番416のページです。 型番416に関する仕様情報を記載しております。
    トワロン EVAエプロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トワロン EVAエプロン
    EVA前掛エプロン胸当
    EVA前掛け(腰下)
    ジーンズエプロン
    防水エプロン
    ビニールエプロン
    メーカー東和コーポレーション(トワロン)トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワンアズワン
    通常価格1,128円815円809円2,172円3,321円 -2,071円
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました