ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)

カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用) 415-800
通常単価(税別)
6,935
税込単価
7,629
通常出荷日:7日目

【特長】・2個セット入【商品仕様】・ユニットバス貫通金具(ペアホース用)・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

415-800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

415-800の仕様・寸法情報

JANコード
4972353415809
トラスココード
807-6495
質量(g)
650.000
材質1
黄銅、銅

型番リスト

表示件数
型番
415-800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,935
( 7,629 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2個セット入
【商品仕様】
・ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
・JANコード:4972353415809
・トラスココード:807-6495
・質量:650g
【材質/仕上】
・黄銅、銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)の型番415-800のページです。 型番415-800に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
カクダイ ユニット取出し金具 20
カクダイ バス用ヒートン
ユニット取出し金具 6442
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
カクダイ ショート水切金具 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,9353,6702931,80112,0712,734
通常出荷日7日目2日目1日目1日目9日目2日目
JANコード497235341580949723536448104972353413003497235364420949723534371084972353645602
トラスココード807-6495807-4616807-6436438-5594807-3286807-4626
質量(g)650.000199.20010.300106.0002760.0164.100
材質1黄銅、銅材質 黄銅黄銅、ステンレス黄銅PVC材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト