ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ はしご(アルミ製) |
|
トラスコ中山 単管クランプ (同径型) |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
大洋製器工業 単管クランプ |
|
ユニット JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型【10個入り】 |
|
ミスミ スベリ止め付脚立 はしご兼用 |
|
トラスコ中山 単管クランプ (兼用型) |
型番

断面図

巻き見本
【仕様】
| 型番 | マンセル値 |
|---|---|
| 415-01 | 5PB 5/9 |
| 415-02 | 10GY 6.5/11 |
| 415-03 | 3.75YR 6.5/14 |
| 415-04 | 3.75PB 3/11 |
| 415-05 | 10R 3.5/7 |
| 415-06 | 2.5BG 4/10 |
| 415-07 | 10RP 5/14 |
| 415-08 | 5B 5/9 |
| 415-09 | 5P 5/10 |
| 415-10 | 10YR 6/3 |
| 415-11 | 2.5BG 6.5/9 |
| 415-12 | N1 |
| 415-13 | 7.5YR 5/7 |
| 型番 | マンセル値 |
|---|---|
| 415-14 | 5R 4.5/14 |
| 415-15 | 10G 7/8 |
| 415-16 | 2.5Y 7.5/12 |
| 415-17 | 5B 6.5/8 |
| 415-18 | 2.5B 8/5 |
| 415-19 | 2.5RP 6.5/10 |
| 415-20 | 2.5RP 4/12 |
| 415-21 | 2.5P 5/5 |
| 415-22 | 2.5Y 7.5/6 |
| 415-23 | 3.75YR 8/6 |
| 415-24 | 7.5Y 8.5/11 |
| 415-25 | - |
| 415-26 | N9.5 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
737円 ( 811円 ) | 4日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 4日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 4日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 4日目 |
737円 ( 811円 ) | 4日目 |
737円 ( 811円 ) | 4日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 4日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
781円 ( 859円 ) | 6日目 |
【特長】
・流体名、系統名等を自由に入れられます。
・識別の設定を自由にできます。

モリ工業
MSステンレス巻パイプ


トラスコ中山
ピクト式標識 ワンタッチ標識
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

ユニット
安全標識 無地板
0通常価格(税別):429円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 60×40mm
0通常価格(税別):2,200円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 丸型
0通常価格(税別):299円~

日本緑十字社
バルブ開閉札取付金具ボールチェーン
0通常価格(税別):820円~

エスコ
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm
0通常価格(税別):499円

エーワン
屋外用サインラベル(レーザープリンタ用)・サインラベル
4.7通常価格(税別):983円~

日本緑十字社
機器銘板
4.5通常価格(税別):732円~