ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L 4147

シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L

通常単価(税別)
13,538
税込単価
14,892
通常出荷日:11日目

【特長】・デリケートな床材を傷めることなく、樹脂仕上げ剤の剥離が可能です。【用途】・床ワックスの剥離。

  • 商品タイプ
    はく離剤
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4536735041477
  • トラスココード
    135-4951
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム
  • 容量(L)
    18

ご注意

  • リノリウム床不可
  • リノリウム床不可

型番:

4147
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4147の仕様・寸法情報

商品タイプ
はく離剤
用途
床・壁用
JANコード
4536735041477
トラスココード
135-4951
質量(g)
20000.0
材質1
主成分:界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム
容量(L)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
4147
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,538
( 14,892 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デリケートな床材を傷めることなく、樹脂仕上げ剤の剥離が可能です。
【用途】
・床ワックスの剥離。

ご注意

  • リノリウム床不可
  • リノリウム床不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18Lの型番4147のページです。 型番4147に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニューセンチュリアン 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート体育館用 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート学校用 18L
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格13,53817,66220,50318,40416,18318,641
通常出荷日11日目11日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプはく離剤樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード453673504147745367351759054536735036275453673517382645367350356744536735170849
トラスココード135-4951135-4931135-4935135-4926135-4974135-4962
質量(g)20000.019100.020000.019000.019000.019000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト