ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄

通常単価(税別)
3,671
税込単価
4,038
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。【用途】・アルゴン溶接用。・ア...

詳細を確認

型番:

4140080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4140080の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4140080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,671
( 4,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
【用途】
・アルゴン溶接用。
・アルゴン溶接
【商品仕様】
・全長(cm):30
・タイプ:5本指
・手首回り(mm):
・上部幅×全長(mm):
・全長×幅(mm):
・着丈×幅(mm):
・厚み:袖部:1.2mm、掌部:0.8mm
・質量:125g
【材質/仕上】
・掌部:牛本革
・袖部:牛床革
・親指付根:本革当付
・5本指

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄の型番4140080のページです。 型番4140080に関する仕様情報を記載しております。
シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄
アルゴン溶接用手袋
アルゴン溶接用手袋 5本指
アルゴン溶接用クレスト床袖手袋
溶接用厚手手袋
溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業
メーカーシモンシモントラスコ中山富士グローブトラスコ中山富士グローブ
通常価格3,6713,3983,4102,7163,2201,602
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト