ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接用手袋“120AP”

通常単価(税別)
3,072
税込単価
3,379
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひら部が牛本革、袖部が牛床革の3本指タイプです。【用途】・溶接・溶断作業に。【材質】・手...

詳細を確認

型番:

4140020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4140020の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
JANコード
4957520585202
トラスココード
819-2982
サイズ
フリー
質量(g)
260.000
材質1
手部:牛本革
タイプ
3本指
厚さ(mm)
1.2(±0.1)
全長(cm)
35.0
材質2
袖部:牛床革
手のひら周り(cm)
26.0

型番リスト

表示件数
型番
4140020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,072
( 3,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら部が牛本革、袖部が牛床革の3本指タイプです。
【用途】
・溶接・溶断作業に。
【材質】
・手部:牛本革
・袖部:牛床革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用手袋“120AP”の型番4140020のページです。 型番4140020に関する仕様情報を記載しております。
溶接用手袋“120AP”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用手袋“120AP”
溶接用手袋“122AP”
溶接用牛床革足カバー
溶接用牛床革胸前掛
アルゴン溶接用手袋
牛床革手袋 内縫い
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格3,0723,7993,7764,6673,3981,420
通常出荷日1日目1日目6日目10日目1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具-溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
JANコード49575205852024957520585318--49575205731004957520515001
トラスココード819-2982819-2983816-5992816-5984324-6566308-7361
サイズフリーフリーフリーフリー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト