17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ジョイントタタミ ピンク 900×900×18mm ピンク 414-002-P

ミヅシマ ジョイントタタミ ピンク 900×900×18mm ピンク

通常単価(税別)
9,1378,351
税込単価
10,0519,186
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・簡易式のジョイント式タタミ状マット、冬暖かく抗菌防カビ処理です・濡れてもカラブキで簡単に使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    900
  • 商品タイプ詳細
    ジョイントタタミ
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    900×900×18
  • 材質/仕上
    本体:化学架橋ポリエチレンフォーム
  • JANコード
    4964079020276
  • トラスココード
    802-0110
  • 質量 (kg)
    1.5

ご注意

  • 架橋材の分解残査であるアセトフェノン臭がしますが、食品添加物の香料として使用されているもので、時間と共に臭気は現象します。 熱圧成型品の為、多少の色ムラが発生します。

型番:

414-002-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

414-002-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
900
商品タイプ詳細
ジョイントタタミ
間口×奥行×高さ(mm)
900×900×18
材質/仕上
本体:化学架橋ポリエチレンフォーム
JANコード
4964079020276
トラスココード
802-0110
質量(kg)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
414-002-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1378,351
( 9,186 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易式のジョイント式タタミ状マット、冬暖かく抗菌防カビ処理です
・濡れてもカラブキで簡単に使用可能です。
【用途】
・屋内の遊具施設
・リハビリセンター
・幼稚園
・工場の休憩室
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):900×900×18
・ミヅシマ ジョイントタタミ ピンク 900×900×18mm ピンク
・JANコード:4964079020276
・トラスココード:802-0110
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・本体:化学架橋ポリエチレンフォーム

ご注意

  • 架橋材の分解残査であるアセトフェノン臭がしますが、食品添加物の香料として使用されているもので、時間と共に臭気は現象します。 熱圧成型品の為、多少の色ムラが発生します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ジョイントタタミ ピンク 900×900×18mm ピンクの型番414-002-Pのページです。 型番414-002-Pに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ジョイントタタミ ピンク 900×900×18mm ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ジョイントタタミ ピンク 900×900×18mm ピンク
ミヅシマ ジョイントタタミ オリーブ 900×900×18mm
ミヅシマ ジョイントタタミ グリーン 900×900×18mm 緑
ミヅシマ ジョイントタタミ イエロー 900×900×18mm 黄
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク
ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm ピンク
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格9,1379,1379,1379,1371,76014,600
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)900900900900300850
商品タイプ詳細ジョイントタタミジョイントタタミジョイントタタミジョイントタタミスーパーチェッカーストレートスノコ
間口×奥行×高さ(mm)900×900×18900×900×18900×900×18900×900×18300×300×13850×600×49
材質/仕上本体:化学架橋ポリエチレンフォーム本体:化学架橋ポリエチレンフォーム本体:化学架橋ポリエチレンフォーム本体:化学架橋ポリエチレンフォームエラストマースノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト