ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サラヤ アルペット手指消毒用1Lディスポ

通常単価(税別)
1,450
税込単価
1,595
通常出荷日:4日目

【特長】・食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。【用途】・手指消毒用アルコール【商...

詳細を確認

型番:

41359
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41359の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
413594987696412569816-2802961.7g

型番リスト

表示件数
型番
41359
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。
【用途】
・手指消毒用アルコール
【商品仕様】
・ディスポーザブル
・減容容器
・JANコード:4987696412569
・トラスココード:816-2802
・質量:961.7g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラヤ アルペット手指消毒用1Lディスポの型番41359のページです。 型番41359に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ アルペット手指消毒用1Lディスポのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ アルペット手指消毒用1Lディスポ
サラヤ ミュークリーンメイト
業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
食品添加物アルコール製剤アルペットLN
食品添加物アルコール製剤アルペットHN
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン
メーカーサラヤサラヤディバーシーサラヤサラヤサラヤ
通常価格1,450521,78812,8211,480 -1,200 -13,700
通常出荷日4日目4日目1日目5日目〜5日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト