17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ ペアホース 4133-13X2000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ ペアホース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4133-13X2000

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ニップル、パッキン付き
・追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
・銅管のような、ろう付け作業が不要
・ねじ込み式接続
・ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
・エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
・品番のうしろは呼×長さ(ミリ)
【商品仕様】
・ペアホース
・JANコード:4972353413355
・トラスココード:807-6441
・質量:1800g
【材質/仕上】
・EPDM、TPE、黄銅

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4972353413355
トラスココード
807-6441
質量(g)
1800.000
材質1
EPDM、TPE、黄銅

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト