17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー 413-007-GY

ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,90937,004
税込単価
52,70040,704

【特長】・パターンの異なるマット部が細かいゴミを取り除きます。【用途】・店舗・...

詳細情報を確認する

型番:

413-007-GY
解除
    数量:

    413-007-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    413-007-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,90937,004
    ( 40,704 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パターンの異なるマット部が細かいゴミを取り除きます。
    【用途】
    ・店舗
    ・学校
    ・事務所等の屋内出入口
    【商品仕様】
    ・間口x奥行(mm):1200x1500
    ・ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー
    ・JANコード:4964079013216
    ・トラスココード:802-0291
    ・質量:6.7g
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロピレン
    ・バッキング:塩化ビニール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレーの型番413-007-GYのページです。 型番413-007-GYに関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー
    HC粘着マット 600mm×1200mm
    ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20m グレー
    粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用
    500x800mm マット用すべり防止シート
    オイルキャッチャーマット 500×900mm(50枚入)
    メーカーミヅシマ工業橋本クロスミヅシマ工業トラスコ中山エスコトラスコ中山
    通常価格47,90917,00037,67725,7241,63051,072
    通常出荷日13日目1日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました