17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛本革手袋 CG710

通常単価(税別)
1,439
税込単価
1,583
通常出荷日:1日目

【特長】・内縫いで糸が外に出ず切れにくいです。・厚めでソフトな革を使用しています。・柔軟性に富み、使い...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4957520530103
  • トラスココード
    789-5038
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • 全長(cm)
    23.5
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    牛本革

型番:

4130000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4130000の仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] フリー
JANコード
4957520530103
トラスココード
789-5038
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
23.5
中指長さ(cm)
8.5
質量(g)
90
材質1
牛本革
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4130000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,439
( 1,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内縫いで糸が外に出ず切れにくいです。
・厚めでソフトな革を使用しています。
・柔軟性に富み、使い込むほど手に馴染みます。
【用途】
・機械加工作業に。
【材質】
・牛本革

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 CG710の型番4130000のページです。 型番4130000に関する仕様情報を記載しております。
牛本革手袋 CG710のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛本革手袋 CG710
牛床革手袋 CS720
牛床革オイル加工手袋 717PW (裏地付)
牛床革オイル加工手袋 107AP-W (裏地付)
牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)
牛床革袖長オイル加工手袋 "CS-900"(裏地付)
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格1,4396501,0411,1451,9532,933
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーLフリーSフリー
JANコード495752053010349575205523034957520532961495752051195949575205221464957520603012
トラスココード789-5038789-4864789-4899789-4830819-2977195-4942
厚さ(mm)0.81.41.21.60.81.4
手のひら周り(cm)232322232026
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト