ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ バス用ヒートン

カクダイ バス用ヒートン 4130
通常単価(税別)
293
税込単価
322
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・バス用ヒートン・JANコード:4972353413003・トラスココード:807-643...

詳細を確認

型番:

4130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4130の仕様・寸法情報

JANコード
4972353413003
トラスココード
807-6436
質量(g)
10.300
材質1
黄銅、ステンレス

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
41304972353413003807-643610.300黄銅、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
4130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バス用ヒートン
・JANコード:4972353413003
・トラスココード:807-6436
・質量:10.3g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ バス用ヒートンの型番4130のページです。 型番4130に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ バス用ヒートンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ユニットバスの浴槽用として
5
満足度:5.0
ユニットバス内の浴槽のヒートンが錆が出るほど酷い為、掃除では改善が出来ない為、交換し問題なく使用できております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ バス用ヒートン
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
カクダイ フレキパイプ用ニップル
カクダイ シャワヘッド用アダプター
カクダイ フレキノズル(G1/2用)
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2936,9355716493,676111
通常出荷日1日目7日目7日目1日目7日目1日目
JANコード497235341300349723534158094972353613441497235393559849723532191244972353626274
トラスココード807-6436807-6495807-4411807-3476807-4167807-4560
質量(g)10.300650.00037.00049.000180.0006.600
材質1黄銅、ステンレス黄銅、銅材質 黄銅黄銅材質 ステンレス、黄銅材質 PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト