ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ミヅシマ エクシータフマット フリーサイズ グレー

ミヅシマ エクシータフマット フリーサイズ グレー 4122202
通常単価(税別)
23,24221,633
税込単価
25,56623,796
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・弾力性があり歩行感触に優れています。・耐摩耗性、耐へたり性が高い為、外観変化が少なくなってい...

詳細を確認
  • サイダイセイサクスンポウ:1800×10(mm×m)

型番:

4122202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4122202の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
4122202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,24221,633
( 23,796 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性があり歩行感触に優れています。
・耐摩耗性、耐へたり性が高い為、外観変化が少なくなっています。
【用途】
・ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー
【商品仕様】
・最大製作寸法:1800mm×10m
・ミヅシマ エクシータフマット フリーサイズ グレー
・JANコード:4964079032835
・トラスココード:802-1143
・質量:3.8kg
【材質/仕上】
・パイル:BCFナイロン/バッキング:塩化ビニール

ご注意

  • サイダイセイサクスンポウ:1800×10(mm×m)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ エクシータフマット フリーサイズ グレーの型番4122202のページです。 型番4122202に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ エクシータフマット フリーサイズ グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ エクシータフマット フリーサイズ グレー
ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン
ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20m グレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格23,2429,83337,67710,31214,92116,920
通常出荷日18日目4日目4日目18日目13日目14日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト