17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

中古毛布10枚セット
ミスミ
PVCマット
トラスコ中山
ヘルメットラック
ミスミ
ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン 4122003

ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

通常単価(税別)
9,8338,938
税込単価
10,8169,832
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・弾力性があり歩行感触に優れています。・耐摩耗性、耐へたり性が高い為、外観変化が少なくなってい...

詳細を確認

    型番:

    4122003
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4122003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4122003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,8338,938
    ( 9,832 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・弾力性があり歩行感触に優れています。
    ・耐摩耗性、耐へたり性が高い為、外観変化が少なくなっています。
    【用途】
    ・ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー
    【商品仕様】
    ・600×900mm
    ・ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン
    ・JANコード:4964079032767
    ・トラスココード:802-1136
    ・質量:2kg
    【材質/仕上】
    ・パイル:BCFナイロン/バッキング:塩化ビニール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウンの型番4122003のページです。 型番4122003に関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン
    粘着クリーンマット 600mm×900mm
    粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用
    ブラストン 粘着マット 600mmx900mm
    ミヅシマ エクシータフマット フリーサイズ グレー
    600×900mm 業務用バスマット
    メーカーミヅシマ工業トラスコ中山トラスコ中山ブラストンミヅシマ工業エスコ
    通常価格9,83316,87521,36220,11723,24211,300
    通常出荷日4日目1日目2日目8日目18日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト