17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 20g 412-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 20g

販売終了

型番

412-20

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・仮固定用瞬間接着剤です。
・従来の瞬間接着剤の1/3~1/10の強度で取り外しが簡単です。
・低粘度のため浸透性良好です。
【用途】
・仮固定に

指定中の仕様・寸法情報

透明
JANコード
6902545334197
トラスココード
814-8169
質量(g)
34
容量(g)
20
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト