17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイロンマット NCブルー

ハイロンマット NCブルー

通常単価(税別)
8,29615,326特別価格
税込単価
9,12616,859特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・公共施設、商業施設等のエントランスに使用可能な汎用性の高いナイロン製のマットです・点字表示取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • ブルー
  • パイル長 (mm)
    7
  • バッキング厚み (mm)
    2
  • パイル材質
    ナイロン100%
  • バッキング材質
    塩化ビニール
  • 備考
    NC
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
4964079030961
802-1113
1800
600×900
1個
4964079031111
802-1114
3670
900×1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2966,894
( 7,583 )
4日目
15,326
( 16,859 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・公共施設、商業施設等のエントランスに使用可能な汎用性の高いナイロン製のマットです
・点字表示取付可能です
【用途】
・ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイロンマット NCブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイロンマット NCブルー
レインキャッチRE2(吸水マット)
ビニール長マット D山・ロールタイプ
リネンマット
NBラバーマット
ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格8,296-8,503 -83,0726,480 -817 -38,782
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ玄関マット玄関マット通路用マット-疲労軽減マット通路用マット
形状シートタイプシートタイプロールタイプ-シートタイプロールタイプ
ブルーグレーグリーンナチュラルレンガクリア
パイル長(mm)77----
バッキング厚み(mm)22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト