17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

通常単価(税別)
1,953
税込単価
2,148
通常出荷日:1日目

【特長】・異物混入を防ぐ袖口ゴムタック式です。・甲部に通気性の良いメリヤス生地を使用しています。・柔軟...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    S
  • 革手袋種類
    表革
  • ホワイト
  • JANコード
    4957520522146
  • トラスココード
    819-2977
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    55
  • 材質1
    手のひら部:牛本革
  • 材質2
    手甲部:メリヤス生地
  • 袖口タイプ
    ゴムタック

型番:

4120067
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4120067の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
S
革手袋種類
表革
ホワイト
JANコード
4957520522146
トラスココード
819-2977
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
55
材質1
手のひら部:牛本革
材質2
手甲部:メリヤス生地
袖口タイプ
ゴムタック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4120067
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,953
( 2,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入を防ぐ袖口ゴムタック式です。
・甲部に通気性の良いメリヤス生地を使用しています。
・柔軟性に富み、丈夫でしなやか、使い込むほど手によく馴染みます。
【材質】
・手のひら部:牛本革
・手甲部:メリヤス生地

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)の型番4120067のページです。 型番4120067に関する仕様情報を記載しております。
牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)
牛本革手袋 CG710
牛床革手袋 CS720
牛床革オイル加工手袋 717PW (裏地付)
牛床革オイル加工手袋 107AP-W (裏地付)
牛床革袖長オイル加工手袋 "CS-900"(裏地付)
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格1,9531,4396501,0411,1452,933
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用----作業用
商品タイプ革手----革手
サイズSフリーフリーLフリーフリー
革手袋種類表革----床革
ホワイト-ホワイト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト