17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革オイル加工手袋 717PW (裏地付)

通常単価(税別)
1,041
税込単価
1,145
通常出荷日:1日目

【特長】・裏地付で、夏は吸汗、冬は防寒機能があります。・特殊オイル加工で、洗濯してもソフト感が長持ちし...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4957520532961
  • トラスココード
    789-4899
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    9
  • 質量(g)
    160.000
  • 材質1
    牛床革
  • 袖口タイプ
    マジック

型番:

OIL-719
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OIL-719の仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4957520532961
トラスココード
789-4899
厚さ(mm)
1.2
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
9
質量(g)
160.000
材質1
牛床革
袖口タイプ
マジック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OIL-719
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,041
( 1,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏地付で、夏は吸汗、冬は防寒機能があります。
・特殊オイル加工で、洗濯してもソフト感が長持ちします。
【用途】
・機械加工作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革オイル加工手袋 717PW (裏地付)の型番OIL-719のページです。 型番OIL-719に関する仕様情報を記載しております。
牛床革オイル加工手袋 717PW (裏地付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革オイル加工手袋 717PW (裏地付)
牛床革オイル加工手袋 107AP-W (裏地付)
牛床革手袋 CS720
牛本革手袋 CG710
牛床革袖長オイル加工手袋 "CS-900"(裏地付)
牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格1,0411,1456501,4392,9331,953
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズLフリーフリーフリーフリーS
JANコード495752053296149575205119594957520552303495752053010349575206030124957520522146
トラスココード789-4899789-4830789-4864789-5038195-4942819-2977
厚さ(mm)1.21.61.40.81.40.8
手のひら周り(cm)222323232620
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト