ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ビニールクリアマット 静電防炎タイプ 915mmX12m 411-094

ミヅシマ ビニールクリアマット 静電防炎タイプ 915mmX12m

通常単価(税別)
65,467
税込単価
72,014
通常出荷日:4日目

【特長】・透明タイプですので下地の表示や色を残したままで設置が可能です。・防炎タイプ(AT970029...

詳細を確認

ご注意

  • 切り売り不可
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

411-094
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

411-094の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
シートタイプ
厚み(mm)
2
JANコード
4964079027572
トラスココード
120-8945
質量(g)
28200.0
材質1
PVC
長さ(m)
12
幅(mm)
915
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
411-094
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,467
( 72,014 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明タイプですので下地の表示や色を残したままで設置が可能です。
・防炎タイプ(AT970029)です。
【用途】
・通路の養生
【商品仕様】
・間口(mm)x長さ(M)x厚み(mm):915x12x2
・ミヅシマ ビニールクリアマット 静電防炎タイプ 915mmX12m
・JANコード:4964079027572
・トラスココード:120-8945
・質量:28.2kg
【材質/仕上】
・PVC

ご注意

  • 切り売り不可
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ビニールクリアマット 静電防炎タイプ 915mmX12mの型番411-094のページです。 型番411-094に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ビニールクリアマット 静電防炎タイプ 915mmX12mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ビニールクリアマット 静電防炎タイプ 915mmX12m
ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)
タイルカーペット(防炎タイプ)
ソフトンロイヤル(防炎・ロールタイプ)
パンチカーペット(防炎)
吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ワタナベ工業ミヅシマ工業ワタナベ工業山崎産業
通常価格65,46762,399 -86347,441 -26,085 -43,272
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプ通路用マット-カーペット疲労軽減マットカーペット吸油・吸水マット
形状シートタイプ-シートタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
厚み(mm)2-----
JANコード4964079027572-----
トラスココード120-8945-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト