17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ターポリンシート 0.52mmX1370mm幅 EVA モスグリーン

ミヅシマ ターポリンシート 0.52mmX1370mm幅 EVA モスグリーン

通常単価(税別)
1,5813,828
税込単価
1,7394,211
通常出荷日:4日目

【特長】・多目的に使用可能な薄型軽量シートです。【用途】・多目的施設の養生等

詳細を確認

ご注意

  • カットは長さ10Mの巾なりの1M単位の乱切りになります。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

色詳細

最小発注数量
0.35
4964079012264
575
802-0648
表面・裏面:塩化ビニール、中層:ポリエステル
モスグリーン/モスグリーン
1個
0.42
4964079012271
685
802-0649
表面・裏面:塩化ビニール、中層:ポリエステル
モスグリーン/モスグリーン
1個
0.42
4964079012288
685
802-0650
表面・裏面:塩化ビニール、中層:ポリエステル
モスグリーン/オレンジ
1個
0.52
4964079012295
822
802-0651
表面・裏面:塩化ビニール、中層:ポリエステル
モスグリーン/モスグリーン
1個
0.52
4964079020665
780
802-0652
表面・裏面:エチレン酢酸ビニール、中層:ポリエステル
モスグリーン/モスグリーン
1個
0.52
4964079012301
822
802-0653
表面・裏面:塩化ビニール、中層:ポリエステル
モスグリーン/オレンジ
1個
1
4964079012318
1640
802-0654
表面・裏面:塩化ビニール、中層:ポリエステル
モスグリーン/ブルー
1個
1
4964079012325
1640
802-0655
表面・裏面:塩化ビニール、中層:ポリエステル
クリーム/モスグリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,581
( 1,739 )
4日目
1,641
( 1,805 )
4日目
1,641
( 1,805 )
4日目
2,095
( 2,305 )
4日目
3,430
( 3,773 )
4日目
2,095
( 2,305 )
4日目
3,828
( 4,211 )
4日目
3,828
( 4,211 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使用可能な薄型軽量シートです。
【用途】
・多目的施設の養生等

ご注意

  • カットは長さ10Mの巾なりの1M単位の乱切りになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ターポリンシート 0.52mmX1370mm幅 EVA モスグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ターポリンシート 0.52mmX1370mm幅 EVA モスグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
1370x0.35mmx10m フロアーシート
コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン
メーカーミヅシマ工業山崎産業山崎産業エスコ山崎産業山崎産業
通常価格1,581-1,6321,63219,0671,6241,624
通常出荷日4日目4日目6日目1日目6日目5日目
商品タイプ養生シート-----
形状シートタイプ-----
グリーン-----
幅×長さ(m)1.37×1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト