ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト 411-034

ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト

通常単価(税別)
37,67731,113
税込単価
41,44534,224
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・施設が簡単、軽量で床を保護します。【用途】・工場内通路・仮説建築の床【商品仕様】・巾(mm)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • ホワイト
  • JANコード
    4964079012141
  • トラスココード
    133-2992
  • 質量(g)
    30000
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    910

ご注意

  • 切り売り出来ません。

型番:

411-034
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

411-034の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
ホワイト
JANコード
4964079012141
トラスココード
133-2992
質量(g)
30000
材質1
塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
20
幅(mm)
910
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
411-034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,67731,113
( 34,224 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施設が簡単、軽量で床を保護します。
【用途】
・工場内通路
・仮説建築の床
【商品仕様】
・巾(mm)x長さ(M):910x20
・ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト
・JANコード:4964079012141
・質量:30kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 切り売り出来ません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイトの型番411-034のページです。 型番411-034に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト
ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20m グレー
ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ
ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m
ビニール長マット D山・ロールタイプ
ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格37,67737,67734,93560,24183,07260,241
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ホワイトグレーグリーン-グリーン-
JANコード496407901214149640790121344964079012127496407901181649640790331464964079011847
トラスココード133-2992133-2985449-7091133-3072443-8850133-1585

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト