17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイント 4100940

ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイント

通常単価(税別)
608
税込単価
669
通常出荷日:1日目

【特長】・ハニカムゴムマット用のジョイント材です【商品仕様】・ジョイント材・ミヅシマ ハニカムゴムマッ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4964079026551
  • トラスココード
    802-1107
  • 質量(g)
    30.000

型番:

4100940
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4100940の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4964079026551
トラスココード
802-1107
質量(g)
30.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4100940
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608
( 669 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハニカムゴムマット用のジョイント材です
【商品仕様】
・ジョイント材
・ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイント
・JANコード:4964079026551
・トラスココード:802-1107
・質量:30g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイントの型番4100940のページです。 型番4100940に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイント
ミヅシマ ハニカムゴムマットブラシ
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格60828838,64253953921,258
通常出荷日1日目4日目18日目4日目4日目4日目
その他オプションオプション----
JANコード496407902655149640790118924964079019966496407902647649640790264694964079007451
トラスココード802-1107802-0274802-1060802-1094802-1093802-0089
質量(g)30.0005.00012100.01051054500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト