17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本 42000650
  • TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本

TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本

通常単価(税別)
29,436
税込単価
32,380
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・スピンドルシンチュウ軟質381000本・JANコード:4545384410008・トラス...

詳細を確認

    型番:

    42000650
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    42000650の仕様・寸法情報

    商品種類
    その他
    その他
    オプション
    JANコード
    4545384420014
    トラスココード
    130-9931
    材質1
    釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板
    規格(mm)
    全長:65、クギ径:1.6Φ、プレート寸法:24角、プレート厚:0.4、適用用材厚さ:50
    商品種類詳細
    スピンドル
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品種類詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    42000650

    商品種類

    その他

    JANコード

    トラスココード

    材質1

    規格(mm)

    商品種類詳細

    最小発注数量
    その他
    オプション
    4545384420014
    130-9931
    釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板
    全長:65、クギ径:1.6Φ、プレート寸法:24角、プレート厚:0.4、適用用材厚さ:50
    スピンドル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,436
    ( 32,380 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・スピンドルシンチュウ軟質381000本
    ・JANコード:4545384410008
    ・トラスココード:130-9906
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・【釘材】銅合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
    【セット内容/付属品】
    ・スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)3本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本の型番42000650のページです。 型番42000650に関する仕様情報を記載しております。
    TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本
    TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本
    TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)
    TILEMENT スプリングワッシャー PK 1000個
    TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個
    1000g 不乾性パテ
    メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントエスコ
    通常価格29,43629,3583,91010,98710,987960
    通常出荷日5日目1日目1日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト